??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
INFICON
내용
UHV 베이커블 센서
BOM
8WPNA6DD2
ORDERNO
CRYSTAL_EXCHANGE
크리스탈 교환
전면 로딩 방식의 독립형 패키지로 교환이 간편합니다. 캠형 잠금 핸들로 쉽게 분리할 수 있고 열 접촉성이 우수합니다.
MAXIMUM_TEMPERATURE
최대 온도
450°C 연속(베이크 전용, 실제 증착 모니터링에는 물 흐름 권장)
WATER__AIR_AND_COAX_LINES
물, 공기 및 동축 라인
0.125인치(3mm) O.D. 물 x 0.015인치(0.4mm) 벽 두께 심리스 304 스테인리스 스틸; 0.188인치(5mm) O.D. 동축
NAME
이름
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업