??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
UHFS-A4 - ステンレス取手
部品表
UHFS-10-100-A4
CN
品番
A
直径 A
10 mm
L1
寸法 L1
mm
D
直径 D
15 mm
H
寸法 H
47 mm
L
寸法 L
mm
LF
ねじ長さ
13 mm
M
ねじ径
M5
W
寸法 W
42.5 mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions