??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Type VAW 80 - Guide channel
Bill of material
111430100700
TYP
Type
VAW 80
BESTNR
Order No.
111430100700
A
80.0 mm
B
74.0 mm
C
28.1 mm
L
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
INFO
Installation instructions
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions