??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Type DBP 3005/35102 - Distance fastening plate
Bill of material
111212180000
TYP
Type
DBP 3005/35102
BESTNR
Order No.
111212180000
A
109.6 mm
B
40.0 mm
D
Ø
6.2 mm
E
Ø
6.5 mm
F
73.5 mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions