Murrplastik
Description
Type DBP 3004/35086 - Distance fastening plate
Bill of material
111212160000
TYP
Type
DBP 3004/35086
BESTNR
Order No.
111212160000
A
93.5 mm
B
40.0 mm
D
Ø
6.2 mm
E
Ø
6.5 mm
F
58.5 mm
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업