??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Type DBP 3003/35062 - Distance fastening plate
Bill of material
111212140000
TYP
Type
DBP 3003/35062
BESTNR
Order No.
111212140000
A
68.0 mm
B
40.0 mm
D
Ø
6.2 mm
E
Ø
6.5 mm
F
34.0 mm
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions