??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Murrplastik
Beschreibung
Typ VAW 80 - Ablegewanne
Stückliste
111430100700
TYP
Typ
VAW 80
BESTNR
Best-Nr.
111430100700
A
80.0 mm
B
74.0 mm
C
28.1 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
INFO
Montageanleitung
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions