??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aerobits
Description
TT-SF1
Bill of material
TT-SF1 b
ORDERNO
CARRIER_FREQUENCY
carrier frequency
ADS-B 1090 MHz, FLARM 868 (region dependent) MHz
CURRENT_CONSUMPTION
current consumption
130 mA
DIMENSIONS
dimensions
19×18.5 (a) 19×22.5 (b) mm
POWER_SUPPLY
power supply
VCC min.2.7 (recommended 3.0)– max.3.6 DCV
RX_SENSITIVITY
rx sensitivity
ADS-B approx.-80 dBm FLARM approx.-95 dBm GNSSapprox.-167 dBm
TX_POWER_FLARM
tx power flarm
max.+14 dBm
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions