??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pablo Design
Description
totem_table
Nomenclature
88QS5PG2S
ORDERNO
ALWAYS_VERTICAL
toujours vertical
1
APPARENT_LOAD
charge apparente
0
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calculer le coefficient d'utilisation
0
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient d'utilisation
0
COLOR_FILTER
filtre de couleur
16777215
COST
coût
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
coupe avec des vides en cas de chargement
0
DEFAULT_ELEVATION
élévation par défaut
0
DESIGN_OPTION
option de conception
-1
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
variation de la température de couleur de la lampe à gradation
0
EMIT_FROM_CIRCLE_DIAMETER
émettent à partir du diamètre du cercle
2
EMIT_SHAPE_VISIBLE_IN_RENDERING
émet une forme visible dans le rendu
0
HOST
hôte
0
INITIAL_COLOR
couleur initiale
0
INITIAL_INTENSITY
intensité initiale
0
LIGHT_LOSS_FACTOR
facteur de perte de lumière
0
LIGHT_SOURCE
source lumineuse
1
MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION
maintenir l'orientation des annotations
0
MASSUNIT
unité de masse
1
OMNICLASS_NUMBER
numéro d'omniclasse
23.80.70.00
OMNICLASS_TITLE
titre omniclasse
Eclairage
PART_TYPE
type de pièce
0
PHOTOMETRIC_WEB_FILE
fichier web photométrique
TOTE UPDWN _IESNA2002.IES
ROOM_CALCULATION_POINT
point de calcul de la pièce
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
dimension du connecteur rond
1
SHARED
partagé
0
TILT_ANGLE
angle d'inclinaison
180
TOTEM_TABLE_LIGHT_BA
lampe de table totem ba
TOTEM_TABLE_LIGHT_BB
lampe de table totem bb
TOTEM_TABLE_LIGHT_CA
lampe de table totem ca
TOTEM_TABLE_LIGHT_CB
lampe de table totem cb
TOTEM_TABLE_LIGHT_CC
lampe de table totem cc
VERSION
version
2020
WORK_PLANE_BASED
sur la base d'un plan de travail
0
NAME
nom
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions