??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ATP
Description
TORO 25 - REDUCED 90 ELBOW PN25 (CUR)
Bill of material
TORO 25 - REDUCED 90 ELBOW PN25 (CUR)
ORDERNO
TORO 25 - REDUCED 90 ELBOW PN25 (CUR)
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
0
C
c
13.500
C2
c2
17.500
COST
cost
0
CREATED_BY
created by
Skeinforce™
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
D
d
25
D2
d2
20
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
TORO25 REDUCED 90° ELBOW PN25
DESIGN_OPTION
design option
-1
DIAMETER
diameter
20
DIAMETER2
diameter2
25
EAN_13_CODE
ean 13 code
8058669225526
HOST
host
0
I
i
15.000
I2
i2
14
ISCUSTOM
iscustom
0
ITEM
item
REDUCED 90° ELBOW
ITEM_CODE
item code
CUR 2520
K_COEFFICIENT
k coefficient
0
L
l
32.500
L2
l2
27.500
LOSS_METHOD
loss method
0
MANUFACTURER
manufacturer
ATP S.r.l.
MASSUNIT
massunit
1
NORMAL
normal
0
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.60.30.11.14
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Pipework Fittings
PART_TYPE
part type
5
R
r
17.500
R2
r2
10
REVERSE
reverse
1
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
S
s
4.200
S2
s2
3.400
SHARED
shared
0
SIZE
size
25 mm x 20 mm
TDR
tdr
Plumbing-Fitting_Elbow-ATP-Reduced_Elbow90°
URL
url
http://www.atpsrl.net/index.php/en/
USE_ANNOTATION_SCALE
use annotation scale
0
VERSION
version
2019
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
TORO 25 - REDUCED 90 ELBOW PN25 (CUR)
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions