??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Banner
Description
TL70 Modular LED Tower Light Segments
Bill of material
SG-TL70-B
ORDERNO
ANIMATION_OPTION_1
animation option 1
COLOR_1___WAVELENGTHCOLOR_TEMPCOORDINATES
color 1 - wavelengthcolor tempcoordinates
COLOR_INPUT_CONTROL
color input control
Individual (One wirecolor, same number of colors as input wires)
COLOR_OPTION_1
color option 1
COLOR_TECHNOLOGY
color technology
ENVIRONMENTAL_RATING
environmental rating
IP65
FEATURE_AUDIBLE
feature audible
FEATURE_CHEMICAL_RESISTANT
feature chemical resistant
No
FEATURE_HAZARDOUS_AREA
feature hazardous area
No
HOUSING_STYLE
housing style
INDICATION
indication
Yes
IO_LINK
io link
No
LUMENS_COLOR_1
lumens color 1
MAX_CURRENT_COLOR__MA_
max current color (ma)
MAX_OP__RELATIVE_HUMIDITY_NON_CONDENSING____
max op. relative humidity non-condensing (%)
95% @ 50°C
MAX_OP__TEMPERATURE___C_
max op. temperature (°c)
50
MIN_OP__TEMPERATURE___C_
min op. temperature (°c)
-40
MODBUS_RTU
modbus rtu
No
MOUNTING_THREAD
mounting thread
NUMBER_OF_COLORS_SEGMENTS
number of colors segments
1
PHYSICAL_DIMENSIONS__LXWXH_OR_DXH_MM_
physical dimensions (lxwxh or dxh mm)
PRIMARY_HOUSING_COLOR
primary housing color
Black
PRIMARY_HOUSING_MATERIAL
primary housing material
Polycarbonate
PRIMARY_WINDOW_MATERIAL
primary window material
PRO_EDITOR_COMPATIBLE
pro-editor compatible
No
PRODUCT_SIZE__MM_
product size (mm)
70
STORAGE_TEMP___C_
storage temp (°c)
-40 to 70
WIRELESS
wireless
NAME
name
CONNECTION_TYPE
connection type
FEATURE_NON_ILLUMINATED
feature non-illuminated
INPUT_TYPE
input type
MAX_INPUT_RESPONSE_TIME__MS_
max input response time (ms)
NUMBER_OF_INPUT_PINSCONDUCTORS
number of input pinsconductors
QD_TYPECABLE_LENGTH
qd typecable length
SUPPLY_VOLTAGE
supply voltage
AUDIBLE_ALARM_TYPE
audible alarm type
AUDIBLE_OPERATING_FREQUENCY__KHZ_
audible operating frequency (khz)
MAX_AUDIBLE_INTENSITY__DB_AT_1M_
max audible intensity (db at 1m)
MAX_CURRENT___AUDIBLE_ALARM__MA_
max current - audible alarm (ma)
MIN_AUDIBLE_INTENSITY__DB_AT_1M_
min audible intensity (db at 1m)
DIMMING_OPTION
dimming option
MULTI_COLOR_DEVICE
multi-color device
WIRELESS_NETWORK
wireless network
WIRELESS_RADIO_FREQUENCY
wireless radio frequency
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업