??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 36
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TL-3020-K - Taper-Lock Bushings
Bill of material
117118
BORE
Bore
Inch
PN
Part Number
WT
Weight
lbs
BK
Bushing Keyway
Inch
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
Inch
TC
Torque Capacity
24.000 lbs-in
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
800 lbs-in
A
4.24 Inch
B
2.000 / 1.969 Inch
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
6.25 Inch
CS
Steel Hub Diameter
5.63 Inch
D
Bolt Circle
4.000 Inch
FQ
Quantity - Number of Bolts
2 Inch
FS
Size of Bolts
5/8-11NC x 1-7/16 Inch
LH
Standard Hex Key
1.81 Inch
LS
Short Key
1.19 Inch
MH
Standard Hex Key
2.69 Inch
MS
Short Key
2.1 Inch
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions