??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 9
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TL-120100-K - Taper-Lock Bushings
Bill of material
117524
BORE
Bore
Inch
PN
Part Number
WT
Weight
lbs
BK
Bushing Keyway
Inch
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
Inch
TC
Torque Capacity
1520.000 lbs-in
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
13.700 lbs-in
A
17.25 Inch
B
10 Inch
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
26.0 Inch
CS
Steel Hub Diameter
23.0 Inch
D
Bolt Circle
17.00 Inch
FQ
Quantity - Number of Bolts
6 Inch
FS
Size of Bolts
1-1/2 Inch
L
2.0 Inch
M
5.38 Inch
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions