??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TL-1108-K Metric - Taper-Lock Bushings
Bill of material
119570
BORE
Bore
mm
PN
Part Number
WT
Weight
lbs
BK
Bushing Keyway
mm
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
mm
TC
Torque Capacity
1.300 lbs-in
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
55 lbs-in
A
38.10 mm
B
22.225 mm
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
58.67 mm
CS
Steel Hub Diameter
52.32 mm
D
Bolt Circle
36.906 mm
FQ
Quantity - Number of Bolts
2
FS
Size of Bolts
1/4-20UNC
LH
Standard Hex Key
28.70 mm
LS
Short Key
16.00 mm
MH
Standard Hex Key
31.75 mm
MS
Short Key
19.05 mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions