??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TL-1008-K - Taper-Lock Bushings
Bill of material
119179
BORE
Bore
Дюйм
PN
Part Number
WT
Weight
lbs
BK
Bushing Keyway
Дюйм
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
Дюйм
TC
Torque Capacity
1.200 lbs-in
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
55 lbs-in
A
1.38 Дюйм
B
0.91 Дюйм
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
2.19 Дюйм
CS
Steel Hub Diameter
1.94 Дюйм
D
Bolt Circle
1.330 Дюйм
FQ
Quantity - Number of Bolts
2 Дюйм
FS
Size of Bolts
1/4-20UNC Дюйм
LH
Standard Hex Key
1.13 Дюйм
LS
Short Key
0.63 Дюйм
MH
Standard Hex Key
1.25 Дюйм
MS
Short Key
0.75 Дюйм
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions