??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TL-1008-I - Taper-Lock Bushings
Bill of material
119180
BORE
Bore
Inch
PN
Part Number
WT
Weight
0.2 lbs
BK
Bushing Keyway
Inch
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
Inch
TC
Torque Capacity
1.200 lbs-in
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
55 lbs-in
A
1.38 Inch
B
0.91 Inch
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
2.19 Inch
CS
Steel Hub Diameter
1.94 Inch
D
Bolt Circle
1.330 Inch
FQ
Quantity - Number of Bolts
2 Inch
FS
Size of Bolts
1/4-20UNC Inch
LH
Standard Hex Key
1.13 Inch
LS
Short Key
0.63 Inch
MH
Standard Hex Key
1.25 Inch
MS
Short Key
0.75 Inch
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions