??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ÖSTBERG
Description
TKV 400 C ErP
Bill of material
TKV 400 C ErP AC
ORDERNO
TKV 400 C ErP AC
CAPACITOR
capacitor
5 μF
CLASSIFICATION
classification
0
COST
cost
0
CURRENT
current
0.820
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
1219.200
DEPTH
depth
477.000
DESCRIPTION
description
ROOF FANS WITH SQUARE CONNECTION
DESIGN_OPTION
design option
-1
DIAMETER
diameter
207
EXHAUST_HEIGHT
exhaust height
58
EXHAUST_WIDTH
exhaust width
415
FREQUENCY
frequency
50
HEIGHT
height
184
HOST
host
5
MASSUNIT
massunit
1
MAX__TEMPERATURE_OF_TRANSPORTED_AIR
max. temperature of transported air
70
MAX__TEMPERATURE_OF_TRANSPORTED_AIR_WHEN_SPEED_CONTROLLED
max. temperature of transported air when speed controlled
70
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.75.35.17.11
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Fans for Air Ductwork
PART_TYPE
part type
0
PHASE
phase
1
POWER
power
158
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
SOUND_PRESSURE_LEVEL_AT_3_M
sound pressure level at 3 m
68 dB(A)
SPEED
speed
2690 rpm
VERSION
version
2014
VOLTAGE
voltage
230.000
VOLTAGE_RANGE
voltage range
220-240V
WEIGHT
weight
8.500
WIDTH
width
488
WIRING_DIAGRAM
wiring diagram
4040001
NAME
name
TKV 400 C ErP AC_7340103
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions