??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INFICON
Description
Tiroir froid à capteur unique
Nomenclature
38NSOVTTR
ORDERNO
VAR1_IN__BOLT_AND_COMPRESSION_FITTING_TERMINATIONS
Terminaisons par boulons et raccords à compression de 1 po
1 po. Terminaisons des boulons et des raccords à compression
COOLING_WATER
eau de refroidissement
Débit d'eau minimum de 150 à 200 cm³min en utilisant un tube de 18 in. D.O., 30°C max. (ne pas laisser geler)
MATERIALS
matériaux
Acier inoxydable 304, Téflon, céramique, nickel béryllium
TEMPERATURE
température
Environnement opérationnel jusqu'à 300° C avec refroidissement à l'eau ou 165° C sans refroidissement à l'eau
NAME
nom
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions