??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Bordignon
Descrizione
TGS400... - SERIE COMPATTA
Lista materiale
TGS400-25-A
MODELLO
Modello
CORSAMAX
Corsa massima
mm
CU
Corsa
mm
Inserisci valore per CU
Corsa
mm
cm
inch
ft
LMIN
Altezza camera
mm
L
Altezza totale
mm
A
Extra corsa di sicurezza
1 mm
D
Diametro camera
25 mm
DS
Diametro stelo
15 mm
G
11.5 mm
R
Raggio gola
1 mm
K
5 mm
Y
/ mm
Z
/ mm
MA
Filetti di fissaggio
M5 x 6 (2x)
MB
Carico/Scarico/Fissaggio
M6 x 11 mm
J
Interasse fori fissaggio
14 mm
IN
Forza iniziale
360 daN
FIN
Forza finale
daN
CICLIMIN
Cicli per minuto max
/
VOLUMEGAS
gas volume
Litri
PESO
Peso
kg
INFO
Il disegno interno non corrisponde a quello mostrato. Vedere il catalogo Bordignon
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions