??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Bordignon
説明
TGS400... - コンパクトシリーズ
部品表
TGS400-25-A
MODELLO
モデル
CORSAMAX
最大ストローク
mm
CU
ストローク
mm
Enter value for CU
ストローク
mm
cm
inch
ft
LMIN
チャンバー高さ
mm
L
全高
mm
A
追加の安全ストローク
1 mm
D
チャンバー直径
25 mm
DS
ロッド直径
15 mm
G
11.5 mm
R
溝の半径
1 mm
K
5 mm
Y
/ mm
Z
/ mm
MA
固定用ねじ山
M5 x 6 (2x)
MB
充填/排出/固定
M6 x 11 mm
J
固定穴間の軸間距離
14 mm
IN
初期荷重
360 daN
FIN
最終荷重
daN
CICLIMIN
1分あたりの最大サイクル数
/
VOLUMEGAS
ガスボリューム
Litri
PESO
重量
kg
INFO
内部図が、表示されているものと一致しません。ボルディニョン社製品のカタログをご覧ください。
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions