??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bordignon
Description
TGS3000... - SÉRIE COMPACTE
Nomenclature
TGS3000-25-A
MODELLO
Modèle
CORSAMAX
Course maximale
mm
CU
Course
mm
Entrez la valeur pour CU
Course
mm
cm
inch
ft
LMIN
Hauteur de la chambre
mm
L
Hauteur totale
mm
A
Course supplémentaire de sécurité
2 mm
D
Diamètre chambre
63 mm
DS
Diamètre tige
45 mm
G
mm
R
Rayon de la gorge
mm
K
/ mm
Y
mm
Z
mm
MA
Filetages de fixation
M8 x 12 (2x)
J
Entraxe des trous de fixation
34 mm
IN
Force initiale
3000 daN
FIN
Force finale
daN
CICLIMIN
Cycles par minute maxi
/
VOLUMEGAS
Volume de gaz
Litri
PESO
Poids
kg
INFO
Le design intérieur ne correspond pas au dessin présenté. Voir le catalogue Bordignon
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions