??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Italsan
Descripción
Termofusion cruz reducida
Lista de materiales
termofusion_cruz_reducida_est_ndar
VARIANTNAME
Estándar
HT1S
HT1 (s)
0
DESIGNCOUNTRY
Design country
Spain
EDITIONNUMBER
Edition number
1
MANUFACTURERCOUNTRY
Manufacturer country
Italy
MANUFACTURERNAME
Manufacturer name
Italsan
NOMINALHEIGHT
Nominal height
0
NOMINALWIDTH
Nominal width
0
PRODUCTSKU
Product SKU
pprnirontermofusion
PRODUCTFAMILY
Product family
Polipropileno PPR Niron
PRODUCTGROUP
Product group
NIRON
REGIONAFRICA
Region Africa
All
REGIONANTARCTICA
Region Antarctica
All
REGIONASIA
Region Asia
All
REGIONEUROPE
Region Europe
All
REGIONMIDDLEEAST
Region Middle East
All
REGIONNORTHAMERICA
Region North America
All
REGIONOCEANIA
Region Oceania
All
REGIONSOUTHAMERICA
Region South America
All
WEIGHTNETKG
Weight Net (Kg)
0
IFCCLASSIFICATION
IFC Classification
Pipe Fitting
IFCEXPORTAS
IfcExportAs
IfcPipeFittingType
IFCEXPORTTYPE
IfcExportType
JUNCTION
NBSREFERENCECODE
NBS Reference Code
62
NBSREFERENCEDESCRIPTION
NBS Reference Description
Pipes, Tubesand Fittings
OMNICLASSCODE
OmniClass Code
23-27 39 00
OMNICLASSDESCRIPTION
OmniClass Description
Piping
UNSPSCCODE
UNSPSC Code
40141720
UNICLASS14CODE
Uniclass 1.4 Code
L73121
UNICLASS14DESCRIPTION
Uniclass 1.4 Description
Pipes and fittings
UNICLASS20CODE
Uniclass 2.0 Code
PR-62-64
UNICLASS20DESCRIPTION
Uniclass 2.0 Description
Pipe Fittings
VERSINFAMILIA
Versión Familia
1.0
VERSINREVIT
Versión Revit
Revit 2015 - Español
FECHADEREVISIN
Fecha de Revisión
01/2017
CREADOPOR
Creado por
KCOEFFICIENT
K Coefficient
1.8
MATERIALMAIN
Material main
Polypropylene
MATERIALSECONDARY
Material secondary
Polypropylene
RN2
Rn2
10
RN1
Rn1
20
R3
16.5
R2
8.25
R1
18
L2
16
L1
22
L
74
H
80
DN2
Dn2
20
DN1
Dn1
40
D
53
MODEL
Model
NIRON
DESCRIPTION
Description
Cruz reducida Termofusión
PRODUCTGUID
Product Guid
1db6525e-97de-43ee-8ef2-dd3e9cfca1fa
REFERENCIA
Referencia
NCR402020
TIPO
Tipo
-
MANUFACTURER
Manufacturer
NUPI INDUSTRIE ITALIANE
NORMATIVAUNEACCESORIOS
Normativa UNE (accesorios)
UNE EN 15874-3
NORMATIVAUNESISTEMA
Normativa UNE (sistema)
UNE EN 15874-5
TYPECOMMENTS
Type Comments
Accesorio tuberías
URL
http://www.italsan.com/
NOMBREDETABLADECONSULTA
Nombre de tabla de consulta
NIRON termofusion cruz reducida
R
26.5
D3
33
D2
16.5
D1
36
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions