??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 24
HELP_VARIABLE
Company
Adels-Contact
Description
Terminal Blocks with Solder Tags
Bill of material
AC 166 GSTLV 3 WS
ORDERNO
ACC__TO_EN_61535
acc. to en 61535
ACC__TO_UL
acc. to ul
CODING
coding
COLOUR
colour
CONNECTION_TYPE
connection type
CONTACT_MATERIAL
contact material
CURRENT_RATING
current rating
EAN
ean
FLAMMABILITY_RATING
flammability rating
V-2
IMPULSE_VOLTAGE_RATING
impulse voltage rating
INSULATING_MATERIAL
insulating material
PA 6.6
IP_CODE
ip code
IP_CODE_WHEN_PLUGGED
ip code when plugged
LENGTH_OF_SOLDER_PIN
length of solder pin
MAX__AMBIENT_TEMPERATURE_OPERATION
max. ambient temperature operation
MOUNTING_HOLE_DIAMETER
mounting hole diameter
NUMBER_OF_POLES
number of poles
PE_FUNCTION
pe function
PROTECTION_AGAINST_INCORRECT_PLUGGING
protection against incorrect plugging
PU
pu
REFERENCE_NUMBER__REF__NO__
reference number (ref. no.)
TYPE
type
VOLTAGE_RATING
voltage rating
NAME
name
UPPER_LIMIT_TEMPERATURE
upper limit temperature
LATCH
latch
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions