??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Hylec-APL
Description
TeePlug & Sockets
Bill of material
THB.384.3ASSY
ORDERNO
BODY_MATERIAL
body material
PA66
CABLE_ENTRIES
cable entries
1
IP_RATING
ip rating
66-68
MAX_CONDUCTOR_SIZE__SQ_MM_
max conductor size (sq mm)
4
MAX_CURRENT__A_
max current (a)
17
MAX_TEMPERATURE_RATING__C
max temperature rating °c
125
MAX_VOLTAGE__V_
max voltage (v)
400
MAXIMUM_CABLE_DIAMETER__MM_
maximum cable diameter (mm)
12
MIN_TEMPERATURE_RATING__C
min temperature rating °c
-40
MINIMUM_CABLE_DIAMETER__MM_
minimum cable diameter (mm)
7
NUMBER_OF_POLES
number of poles
3
TERMINAL_TYPE
terminal type
Screw
TYPE
type
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업