??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Hylec-APL
Description
TeePlug & Sockets
Bill of material
THB.384.3ASSY
ORDERNO
BODY_MATERIAL
body material
PA66
CABLE_ENTRIES
cable entries
1
IP_RATING
ip rating
66-68
MAX_CONDUCTOR_SIZE__SQ_MM_
max conductor size (sq mm)
4
MAX_CURRENT__A_
max current (a)
17
MAX_TEMPERATURE_RATING__C
max temperature rating °c
125
MAX_VOLTAGE__V_
max voltage (v)
400
MAXIMUM_CABLE_DIAMETER__MM_
maximum cable diameter (mm)
12
MIN_TEMPERATURE_RATING__C
min temperature rating °c
-40
MINIMUM_CABLE_DIAMETER__MM_
minimum cable diameter (mm)
7
NUMBER_OF_POLES
number of poles
3
TERMINAL_TYPE
terminal type
Screw
TYPE
type
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions