Hylec-APL
Description
TeeBox
Bill of material
THK.200.3T
ORDERNO
THK.200.3T
BODY_MATERIAL
body material
PA66 SEBS TPE
CABLE_ENTRIES
cable entries
3
IP_RATING
ip rating
67
MAX_TEMPERATURE_RATING__C
max temperature rating °c
125
MAXIMUM_CABLE_DIAMETER__MM_
maximum cable diameter (mm)
9.5
MIN_TEMPERATURE_RATING__C
min temperature rating °c
-40
MINIMUM_CABLE_DIAMETER__MM_
minimum cable diameter (mm)
4
NAME
name
THK.200.3T
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions