??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Biamp Systems
Description
TEC-1s.0001
Bill of material
Red-1
ORDERNO
Red-1
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
COMPLIANCE
compliance
EU RoHS Directive 2002/95/EC; CE; FCC
CONTROL_CABLE_LENGTH
control cable length
330' (100m) Ethernet cable length can be extended with standard PoE network technology
CONTROL_CABLE_REQUIREMENTS
control cable requirements
CAT-5/6/7 Ethernet cable using either RJ-45 or IDC connector
CONTROL_PROGRAMMING
control programming
Each control configured for specific operation by the system design software
CONTROL_WIRING_TOPOLOGY
control wiring topology
Standard Ethernet network wiring
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESIGN_OPTION
design option
-1
FRONT_DEPTH
front depth
1.25" (32mm)
FRONT_HEIGHT
front height
5.1" (130mm)
FRONT_WIDTH
front width
4.7" ((120mm)
HOST
host
1
MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION
maintain annotation orientation
0
MANUFACTURER
manufacturer
Biamp System
MASSUNIT
massunit
1
MODEL
model
Red-1
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.80.00.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Electric Power and Lighting
PART_TYPE
part type
0
POWER_CONSUMPTION
power consumption
PoE Class 1 (3.2W @ full display utilization)
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
VERSION
version
2010
NAME
name
TEC-1s.0001
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions