??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
FlexLink
Description
TCBR LX56 - Profile
Bill of material
FlexLink TCBR LX56 1
ITEMNO
Item No.
ITEMNA
Item-Name
Profile
ITEMDS
Name
40x56 / 45° / R80 Basic
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
VENDOR
Vendor
FlexLink
WEIGHT
Weight
1.7 kg/m
CNSMASSEXACT
Weight
kg
WX
4.3 cm^3
WY
3.8 cm^3
LX
14.2 cm^3
LY
10.2 cm^3
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업