??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
bradano
Description
TanaroBlack
Nomenclature
TanaroBlack
ORDERNO
TanaroBlack
ACCESSOIRES_FOURNIS
accessoires fournis
Lot de 2 robinets d’arrêt NF équipés de filtresFlexibles de 50 cm avec écrou 38Bague de serrage inox gain de place
COMPOSANTS
composants
Matériau Inox 304 1810Cartouche céramique Sedal® E-25 SD 25 mm Aérateur Neoperl® silicone anticalcaire Flexible douchette Tucai® Flexibles Tucai® 50 cm Clapet anti-retour Neoperl®
DIAM_TRE_DE_PER_AGE
diamètre de perçage
35 mm
HAUTEUR
hauteur
510 mm
HAUTEUR_SOUS_BEC
hauteur sous bec
190 mm
NORME
norme
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
PRIX_PUBLIC
prix public
555.00 € HT – 666.00 € TTC
R_F_RENCE
référence
06324
NAME
name
TanaroBlack
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions