??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
Brizo
Description
T60035 Lhp Litze Thermvlvlvrhdl
Bill of material
t60035_lhp_litze_thermvlvlvrhdl_brillance__luxe_nickel__with_polished_chrome_accent_HI
VARIANTNAME
VARIANTLOD
HI
DEFAULTELEVATION
Default Elevation
4.000 FEET
FLOW
Flow
0.000 GPM
WASTECONNECTION
Waste Connection
0.000
VENTCONNECTION
Vent Connection
0.000
MAKEUPWATERFLOW
Makeup Water Flow
0.000
DESIGNVALVEWATERFLOW
Design Valve Water Flow
0.000
ACTUALVALVEWATERFLOW
Actual Valve Water Flow
0.000
DIAMETER
Diameter
0.540 FEET
CONNECTORRADIUS
Connector Radius
0.040 FEET
URL
http://www.brizo.com/
TYPECOMMENTS
Type Comments
STYLE
Style
Tub and Shower Valve
PRODUCTNAME
Product Name
Litze™ Collection
PRODUCTDOCUMENTATIONLINK
Product Documentation Link
http://brizopresskit.com/New_Products/PDF/Brizo_Litze_Collection_Release.pdf
MODEL
Model
T60035
MANUFACTURER
Manufacturer
Brizo
DESCRIPTION
Description
TempAssure Thermostatic Valve
ASSEMBLYCODE
Assembly Code
D2010400
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions