??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Arcus Technology
説明
T3-24-3-10K
部品表
H1OH4Y4WO
ORDERNO
H1OH4Y4WO
AXIAL_PLAY_MAX_
軸方向の遊び(最大)
0.005(荷重/920g)
BASIC_STEP_ANGLE
基本ステップ角
DIELECTRIC_STRENGTH
誘電率
AC500V
DUTY
デューティ
連続
HOLDING_TORQUE
保持トルク
2.0Nm
INDUCTANCE_PHASE__1KHZ__1VRMS
インダクタンス(位相)@1khz、1Vrms
1.4mH±20
INSULATION_CLASS_UL_
断熱クラス(ul)
B
INSULATION_RESISTANCE
絶縁抵抗
100MΩ/分
LIFE__HOURS_
時間
5000/分
MASS
質量
≈1.3キロ
NUMBER_OF_PHASE
フェーズ数
2
OPERATION_AMBIENT_HUMIDITY
動作周囲湿度
20%RH~90%RH
OPERATION_AMBIENT_TEMPERATURE
動作周囲温度
0ºC~+50ºC
POSITIONAL_ACCURACY__NO_LOAD_
位置精度(無負荷)
±0.09°/マックス
RADIAL_PLAY_MAX_
ラジアル・プレー(最大)
0.025mm(荷重/450g)
RATED_CURRENT_PHASE_
定格電流(相)
5.0 A
RESISTANCE_PHASE__20__C
抵抗(位相)@20 °C
0.4Ώ±10%
ROTOR_INERTIA
ローターイナーシャ
≈690g*cm^2
STORAGE_AMBIENT_HUMIDITY
保存周囲湿度
15%RH~95%RH
STORAGE_AMBIENT_TEMPERATURE
保存周囲温度
-20ºC~+70ºC
TEMPERATURE_RISE
温度上昇
80K/マックス
NAME
名称
H1OH4Y4WO
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions