??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Arcus Technology
Descrizione
T3-24-3-10K
Lista materiale
H1OH4Y4WO
ORDERNO
H1OH4Y4WO
AXIAL_PLAY_MAX_
gioco assiale{max)
.005 (carico/920g)
BASIC_STEP_ANGLE
angolo di passo di base
DIELECTRIC_STRENGTH
rigidità dielettrica
500V AC
DUTY
dovere
Continuo
HOLDING_TORQUE
coppia di tenuta
2,0Nm
INDUCTANCE_PHASE__1KHZ__1VRMS
induttanza (fase) @1khz, 1vrms
1,4mH±20%
INSULATION_CLASS_UL_
classe di isolamento (ul)
B
INSULATION_RESISTANCE
resistenza all'isolamento
100MΏ/Min
LIFE__HOURS_
durata (ore)
5000/Min
MASS
massa
≈1,3Kg
NUMBER_OF_PHASE
numero di fasi
2
OPERATION_AMBIENT_HUMIDITY
funzionamento umidità ambientale
20%RH~90%RH
OPERATION_AMBIENT_TEMPERATURE
temperatura ambiente di funzionamento
0ºC~+50ºC
POSITIONAL_ACCURACY__NO_LOAD_
precisione di posizionamento (a vuoto)
±0,09º/Max
RADIAL_PLAY_MAX_
gioco radiale{max)
0,025 mm (carico/450 g)
RATED_CURRENT_PHASE_
corrente nominale (fase)
5.0 A
RESISTANCE_PHASE__20__C
resistenza (fase) @20 °c
0.4Ώ±10%
ROTOR_INERTIA
inerzia del rotore
≈690g*cm^2
STORAGE_AMBIENT_HUMIDITY
umidità ambientale di stoccaggio
15%RH~95%RH
STORAGE_AMBIENT_TEMPERATURE
temperatura ambiente di stoccaggio
-20ºC~+70ºC
TEMPERATURE_RISE
aumento della temperatura
80K/Max
NAME
nome
H1OH4Y4WO
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions