??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Arcus Technology
Opis
T3-24-2-10K
Lista materiałowa
7ESIZQB5N
ORDERNO
7ESIZQB5N
AXIAL_PLAY_MAX_
luz osiowy{max)
.005 (obciążenie/920g)
BASIC_STEP_ANGLE
podstawowy kąt nachylenia
DIELECTRIC_STRENGTH
wytrzymałość dielektryczna
500 V AC
DUTY
obowiązek
Ciągły
HOLDING_TORQUE
moment trzymania
1,3 Nm
INDUCTANCE_PHASE__1KHZ__1VRMS
indukcyjność (faza)@1khz, 1vrms
2,3 mH±20%
INSULATION_CLASS_UL_
klasa izolacji (ul)
B
INSULATION_RESISTANCE
rezystancja izolacji
100MΏ/Min
LIFE__HOURS_
żywotność (godziny)
5000/min
MASS
masa
≈0,8 kg
NUMBER_OF_PHASE
liczba faz
2
OPERATION_AMBIENT_HUMIDITY
wilgotność otoczenia podczas pracy
20%RH~90%RH
OPERATION_AMBIENT_TEMPERATURE
temperatura otoczenia pracy
0ºC~+50ºC
POSITIONAL_ACCURACY__NO_LOAD_
dokładność pozycjonowania (bez obciążenia)
±0.09º/Max
RADIAL_PLAY_MAX_
luz promieniowy{max)
0,025 mm (obciążenie/450 g)
RATED_CURRENT_PHASE_
prąd znamionowy (faza)
3.0 A
RESISTANCE_PHASE__20__C
rezystancja (faza) @20 °c
0.76Ώ±10%
ROTOR_INERTIA
bezwładność wirnika
≈340g*cm^2
STORAGE_AMBIENT_HUMIDITY
wilgotność otoczenia podczas przechowywania
15% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ~95% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ
STORAGE_AMBIENT_TEMPERATURE
temperatura otoczenia przechowywania
-20ºC~+70ºC
TEMPERATURE_RISE
wzrost temperatury
80K/Max
NAME
nazwa
7ESIZQB5N
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions