??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Arcus Technology
Description
T3-24-2-10K
Nomenclature
7ESIZQB5N
ORDERNO
7ESIZQB5N
AXIAL_PLAY_MAX_
jeu axial{max)
.005 (Charge/920g)
BASIC_STEP_ANGLE
angle de marche de base
DIELECTRIC_STRENGTH
rigidité diélectrique
500V AC
DUTY
devoir
En continu
HOLDING_TORQUE
couple de maintien
1,3Nm
INDUCTANCE_PHASE__1KHZ__1VRMS
inductance (phase)@1khz, 1vrms
2,3mH±20%
INSULATION_CLASS_UL_
classe d'isolation(ul)
B
INSULATION_RESISTANCE
résistance d'isolation
100MΏ/Min
LIFE__HOURS_
durée de vie (heures)
5000/Min
MASS
masse
≈0.8Kg
NUMBER_OF_PHASE
nombre de phases
2
OPERATION_AMBIENT_HUMIDITY
fonctionnement humidité ambiante
20 %HR~90 %HR
OPERATION_AMBIENT_TEMPERATURE
température ambiante de fonctionnement
0ºC~+50ºC
POSITIONAL_ACCURACY__NO_LOAD_
précision de positionnement (sans charge)
±0,09º/Max
RADIAL_PLAY_MAX_
jeu radial{max)
0,025mm (Charge/450g)
RATED_CURRENT_PHASE_
courant nominal (phase)
3.0 A
RESISTANCE_PHASE__20__C
résistance(phase)@20 °c
0.76Ώ±10%
ROTOR_INERTIA
inertie du rotor
≈340g*cm^2
STORAGE_AMBIENT_HUMIDITY
humidité ambiante de stockage
15%RH~95%RH
STORAGE_AMBIENT_TEMPERATURE
température ambiante de stockage
-20ºC~+70ºC
TEMPERATURE_RISE
augmentation de la température
80K/Max
NAME
nom
7ESIZQB5N
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions