??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
BLACHPROFIL 2
Description
T200
Bill of material
T200
ORDERNO
T200
EFFECTIVE_WIDTH
effective width
840 mm
HEIGHT_PROFILE
height profile
200 mm
MAX_RECOMMENDED_SHEET_LENGTH
max recommended sheet length
14000 mm
THICKNESS
thickness
0,75-1,50 mm
TOTAL_WIDTH
total width
883 mm
NAME
name
T200
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions