??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Harken
Description
T2 Soft-Attach Ratchamatic Carbo
Bill of material
40 mm T2™ Soft-Attach Ratchamatic® Block
ORDERNO
MAXIMUM_LINE____IN_
maximum line ø (in)
38 in
MAXIMUM_LINE____MM_
maximum line ø (mm)
10 mm
MAXIMUM_WORKING_LOAD__KG_
maximum working load (kg)
MAXIMUM_WORKING_LOAD__LB_
maximum working load (lb)
SHEAVE____IN_
sheave ø (in)
SHEAVE____MM_
sheave ø (mm)
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업