??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Actuonix
Description
T16-200-64-12-P
Bill of material
FMS5AYP6U
ORDERNO
BACKDRIVE_FORCE__N_
backdrive force (n)
200
CLOSED_HOLE_TO_HOLE__MM_
closed hole to hole (mm)
300
CONTROL
control
P
GEAR_RATIO
gear ratio
64
LIFE
life
Standard
MAXIMUM_LOAD__N_
maximum load (n)
90
MODEL
model
T16
NO_LOAD_SPEED__MMS_
no load speed (mms)
18
PEAK_EFFICIENCY_LOAD__N_
peak efficiency load (n)
40
STROKE_LENGTH__MM_
stroke length (mm)
200
VOLTAGE__VDC_
voltage (vdc)
12
WEIGHT__GRAMS_
weight (grams)
160
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업