??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 153
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
System Bea 12B-1 - Sprockets for roller chains ''System Bea'' - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
SB101360018042
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
mm
D1
mm
A
mm
KG
kg
B1
11.1 mm
C
2 mm
R3
r3
19 mm
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions