??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 153
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BEA Ingranaggi
Description
System BEA 12B-1 - Pignons pour chaines à rouleaux ''SYSTEM BEA'' - DIN 8187 - ISO 606
Nomenclature
SB101360018042
Z
Nombre de Dents
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Code
DM
dm
mm
D1
mm
A
mm
KG
kg
B1
11.1 mm
C
2 mm
R3
r3
19 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions