??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Swivel unit with universal joint - -
Bill of material
270570
BEST
Order No.
270570
SSTELLE
Interface fitted
SWA 39
B
width
60 mm
H
height
99.5 mm
L
Length
60 mm
GEW
weight
0,52 kg
BS
Description
Информация
Infotext
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions