??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
KNF Neuberger
Description
Swing Piston Gas PumpNPK 09.1.2
Bill of material
NPK09-1_KOND-IP00_8-05559_01
ORDERNO
AVAILABLE_MOTOR_TYPES
available motor types
AC
FLOW_RATE__MAX__
flow rate (max.)
24 lmin
PISTON_SEALING
piston sealing
PTFE
PRESSURE__MAX__
pressure (max.)
7 bar (rel.)
PUMP_HEAD_MATERIAL
pump head material
Aluminium
ULTIMATE_VACUUM__MAX__
ultimate vacuum (max.)
100 mbar (abs.)
VALVE_MATERIAL
valve material
Stainless steel
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions