??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Bordignon
説明
SWB.02 - Ball-Lock Matrix ISO 8977 A HSS 1.3343
部品表
SWB.02 - 20 x 32
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
DD5
Quick change punch retainer
8 mm
DD1
d1
mm
DD4
d4 max
mm
DD2
d2
mm
L1
32 mm
L
mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions