??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bifold
Description
SVP8108NC04S77A-24DML65
Bill of material
SVP8108NC04S77A-24DML65
ORDERNO
SVP8108NC04S77A-24DML65
DESCRIPTION
description
Model Code Direct Acting Solenoid Valve, Connections Body ported 14” NPT, Configuration 3-way, 2-position, Flow Rating 8 lpm @ 10 bar dp, Flow Direction Forward Flow ‘P’ to ‘S’ only, Configuration Normally Closed, Working Pressure 250 bar. Alternative options are available through our Product Configurator. Please contact us for more information on this product range or to request a quote. We'd be happy to discuss your requirements and provide you with further details.
MAIN_CONNECTION_SIZE
main connection size
14 NPT
MAX_PRESSURE__BAR_
max pressure (bar)
250
NAME
name
SVP8108NC04S77A-24DML65
VALVE_TYPE
valve type
Direct Acting Solenoid
WEIGHT__KG_
weight (kg)
0.00
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions