??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
KANA (Katayama Chain)
Description
SUS2062B - for Bearing (Step hole)
Bill of material
KANA_SUS2062B11D27D26_BB1
TYPE
Type
SUS2062B
NOT
Number of teeth
DP
Pitch dia
mm
DO
Outer dia
mm
DC
Teeth bottom dia
mm
DC2
Caliper dia
mm
T
Width of teeth
11.7 mm
MAT
Hardeningtempering
None
MATC
Comments for hardeningtempering
SHAPE
Shape of sproket
C : Cutting type
BERTYPE
Type of hole for bearings
BD
Boss diameter
mm
값 입력 BD
Boss diameter
mm
cm
inch
ft
SD1
Step hole diameter (BEARTYPE 1, 3, 4, 6 : Boss side, BEARTYPE 2, 5 : Tooth side)
mm
값 입력 SD1
Step hole diameter (BEARTYPE 1, 3, 4, 6 : Boss side, BEARTYPE 2, 5 : Tooth side)
mm
cm
inch
ft
SD1TS
Step hole dia. allowance symbol
SD1TC
Step hole dia. allowance class
SD1T
Step hole dia. allowance
0/+21 μm
BL
Length of boss
mm
값 입력 BL
Length of boss
mm
cm
inch
ft
GD
Dia of slit
0.0 mm
S
Width of slit
0.0 mm
SHL
Step hole depth
mm
값 입력 SHL
Step hole depth
mm
cm
inch
ft
SHLT
Step hole depth allowance
μm
SD2
Snap ring groove dia.
0.00 mm
SM
Snap ring groove width
0.00 mm
SN
Snap ring groove position
mm
SD12
Step hole diameter (in case of step hole on both side: Tooth side)
mm
SD12TS
Step hole dia. allowance symbol 2
SD12TC
Step hole dia. allowance class 2
SD12T
Step hole dia. allowance 2
N/A μm
SHL2
Step hole depth 2
mm
SHL2T
Step hole depth allowance 2
μm
SD22
Snap ring groove dia. 2
0.00 mm
SM2
Snap ring groove width 2
0.00 mm
SN2
Snap ring groove position 2
mm
SD
Through hole
mm
CAUTION
Caution
The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업