??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Connols-Air
Opis
Supply_DiffuserVAV
Lista materiałowa
65TG4HQE9
ORDERNO
VAR04_CSI
04 csi
23 36 16
VAR95_CSI
95 csi
15840
AIRFLOW_MAXIMUM
maksymalny przepływ powietrza
AIRFLOW_MINIMUM
minimalny przepływ powietrza
5
ALWAYS_VERTICAL
zawsze pionowo
1
ASSEMBLY_CODE
kod montażu
D3040100
CONNECTOR_DESCRIPTION
opis złącza
Supply Air Inlet Connection
COOLING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_RANGE
zakres temperatury powietrza chłodzącego
50°F - 68°F
COST
koszt
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cięcie z pustymi przestrzeniami po załadowaniu
1
DEFAULT_ELEVATION
domyślna wysokość
0
DESCRIPTION
opis
2x2 Diffuser VAV Diffusers
DESIGN_OPTION
opcja projektowania
-1
DUCTED
przewodowy
1
HEATING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_RANGE
zakres temperatury powietrza grzewczego na wejściu
80°F - 120°F
HEIGHT
wysokość
4.629
HOST
gospodarz
0
INLET
wlot
INTERFERENCE_CLEARANCE
luz interferencyjny
1
LENGTH
długość
23.750
MANUFACTURER
producent
Acutherm
MANUFACTURER_ADDRESS
adres producenta
1766 Sabre Street, Hayward, CA 94545
MANUFACTURER_FAX
faks producenta
510-785-2517
MANUFACTURER_PHONE
producent telefonu
510-785-0510
MANUFACTURER_PHONE___TOLL_FREE
Telefon producenta - bezpłatny
1-800-544-1840
MASSUNIT
jednostka masy
1
MATERIAL
materiał
Steel
MAX_FLOW
maksymalny przepływ
0
MIN_FLOW
minimalny przepływ
0
MODEL
model
NOISE_MAXIMUM
maksymalny hałas
NOISE_MINIMUM
minimalny poziom hałasu
<15
OD___2
od + 2
OD_CTRL
od ctrl
OMNICLASS_NUMBER
numer omniclass
23.75.70.21.27
OMNICLASS_TITLE
tytuł omniclass
Air Outlets and Inlets
PART_TYPE
typ części
0
PRESSURE_DROP_MAXIMUM
maksymalny spadek ciśnienia
0.250
PRESSURE_DROP_MININUM
minimalny spadek ciśnienia
0.050
RADIUS
promień
RETURN
powrót
0
ROOM_CALCULATION_POINT
punkt obliczeniowy pomieszczenia
0
ROOM_TEMPERATURE
temperatura pokojowa
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
wymiar złącza okrągłego
0
SHARED
udostępniony
0
SUBCATEGORY
podkategoria
2x2 VAV Diffusers
SUPPLY
dostawa
1
SURFACE_FINISH
wykończenie powierzchni
Steel - Acutherm - Powder Coated
TYPE_C
typ c
1
TYPE_HC
typ hc
1
VERSION
wersja
2012
WEIGHT
waga
14
WIDTH
szerokość
23.750
WORK_PLANE_BASED
oparte na planie pracy
1
NAME
nazwa
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions