??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
BLACHPROFIL 2
Description
STIGMA 2.0
Bill of material
STIGMA_2
ORDERNO
STIGMA_2
EFFECTIVE_AREA__CLADDING__OF_A_SINGLE_SHEET
effective area (cladding) of a single sheet
0,770 m2
EFFECTIVE_WIDTH
effective width
1105 mm
HEIGHT_OF_FORMING
height of forming
3040 mm
MODULE_LENGTH
module length
350 mm
THICKNESS_OF_STEEL_SHEET
thickness of steel sheet
0,5 mm
TOTAL_PROFILE_HEIGHT
total profile height
5767 mm
TOTAL_WIDTH
total width
1194 mm
WEIGHT
weight
~ 4,5 kgm2
NAME
name
STIGMA_2
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions