??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Reelcraft Industries
Description
Stainless Steel Water Hose Reels
Bill of material
5635 OLSSW5 – 38 in. x 35 ft. Stainless Steel Pre-Rinse Hose Reel
ORDERNO
HOSE_END
hose end
Spray Valve
HOSE_I_D_
hose i.d.
38
HOSE_INCLUDED
hose included
Yes
HOSE_LENGTH
hose length
35'
HOSE_O_D_
hose o.d.
0.64
INLET
inlet
38 NPT(F)
MAX_TEMPERATURE
max temperature
180 °F
PRESSURE
pressure
125 psi
REEL_OUTLET
reel outlet
14 NPT(F)
SERIES
series
5000
UPC
upc
WEIGHT
weight
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업