??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Reelcraft Industries
Description
Stainless Steel Water Hose Reels
Bill of material
5635 OLSSW5 – 38 in. x 35 ft. Stainless Steel Pre-Rinse Hose Reel
ORDERNO
HOSE_END
hose end
Spray Valve
HOSE_I_D_
hose i.d.
38
HOSE_INCLUDED
hose included
Yes
HOSE_LENGTH
hose length
35'
HOSE_O_D_
hose o.d.
0.64
INLET
inlet
38 NPT(F)
MAX_TEMPERATURE
max temperature
180 °F
PRESSURE
pressure
125 psi
REEL_OUTLET
reel outlet
14 NPT(F)
SERIES
series
5000
UPC
upc
WEIGHT
weight
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions