??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
AutomationDirect
Description
Stainless Steel Triple Sensing (12mm)
Bill of material
DW-AD-713-M12
ORDERNO
ADDITIONAL_INFORMATION
additional information
ADJUSTABLE
adjustable
No
BARREL_TYPE
barrel type
Threaded
BRAND
brand
Contrinex
CONNECTION
connection
HOUSING_MATERIAL
housing material
Stainless steel
HOUSING_SIZE
housing size
INCLUDES
includes
Mounting hardware
IO_LINK_COMPATIBLE
io-link compatible
IP_RATING
ip rating
IP68 IP69K
ITEM
item
Proximity sensor
MOUNTING_TYPE
mounting type
Non-flush
NUMBER_OF_WIRES
number of wires
3
OPERATING_VOLTAGE
operating voltage
10-30 VDC
OPERATION_MODE
operation mode
SENSING_DISTANCE
sensing distance
10mm
SENSING_METHOD
sensing method
Triple sensing
SENSOR_TYPE
sensor type
Inductive
SHAPE
shape
Tubular
SWITCHING_FREQUENCY
switching frequency
400 Hz
SWITCHING_OUTPUT
switching output
NAME
name
CABLE_LENGTH
cable length
CONDUCTOR_SIZE
conductor size
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions