??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Steinel Normalien
Beschreibung
ST8845-80-01 - Kontrollarmaturen
Stückliste
ST8845-80-01
BESTNR
Bestellnummer
ST8845-80-01
BS
Berstsicherung
integriert
AR
Berstdruck
180 bar
EW
Einbauhinweis
zum Anbau an Tankplatten = 80 mm
BG
Befestigungsschraube
2 x M10 x 30
WG
Gewicht
1.000 kg
AN
Anschlüsse
3x G1/8"; 2x G1/4"; 2x vorbereiteter Anschluss für Tankplatten (1x oben offen); Anschluss für Druckwächter ST8845-DW250W2
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions